GVD
ASCII - Kommando | GVD |
|
| |
Syntax Senden | GVD [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | GVD <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 368B (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1995 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 2 | DPR | 395 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.30 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | D-Anteil im Drehzahlregler | |||
Beschreibung
Mit GVD wird der D-Anteil (Vorhalt) im Drehzahlrgler eingestellt. Zu diesem Parameter gehört auch noch der Parameter GVDT.