GVDT
ASCII - Kommando | GVDT |
|
| |
Syntax Senden | GVDT [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | GVDT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 368C (hex) | |
DIM | ms | PROFIBUS PNU | 1996 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 1 | DPR | 396 (dec) | |
Default | 0.3 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.30 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Filterzeitkonstante des D-Anteils im Drehzahlregle |
Beschreibung
Da der D-Anteil im Drehzahlregler aus der Ableitung der Istdrehzahl gewonnen wird, ist dieser mit einem starken Rauschen behaftet. Mit dem Tiefpassfilter GVDT kann dieses Rauschen gefiltert werden