GPFBT
ASCII - Kommando | GPFBT |
|
| |
Syntax Senden | GPFBT [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | GPFBT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3543 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1667 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 .. 2.0 | DPR | 67 (dec) | |
Default | 1.0 |
| ||
Opmode | 4, 5, 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Lageregler: Vorsteuerung Stromistwert | |||
Beschreibung
Lageregler: Vorsteuerung Stromistwert
Dieser Parameter wird nur bei dem PI-Lageregler (EXTPOS=0,2) benutzt.