GFTN
ASCII - Kommando | GFTN |
|
| |
Syntax Senden | GFTN [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | GFTN <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3668 (hex) | |
DIM | ms | PROFIBUS PNU | 1960 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 ... 1000 | DPR | 360 (dec) | |
Default | 50 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 3.40 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.4 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Nachstellzeit des Flussreglers |
Beschreibung
Dieses Objekt wird nur bei Einstellung MTYPE=3, Asynchronmaschine, verwendet. Der Parameter GFTN ist die Nachstellzeit des Flussreglers. Der Flussregler ist als PI-Regler ausgelegt (siehe GF). Ab 3.40 enthalten)