FW
ASCII - Kommando | FW |
|
| |
Syntax Senden | FW |
| ||
Syntax Empfangen | FW <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3657 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1943 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 343 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 3.30 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Liefert die Versionsnummer der Firmware |
Beschreibung
Das Kommando FW liefert die Versionsnummer der aktuellen Firmware. Das Kommando erscheint in der Ausgabe des DUMP-Kommandos und damit gehört es zum Parametersatz des Verstärkers.