FBTYPEX
ASCII - Kommando | FBTYPEX |
|
| |
Syntax Senden | FBTYPEX |
| ||
Syntax Empfangen | FBTYPEX <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 369B (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2011 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | Int8 | DPR | 411 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.86 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Feedback | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Anzeige der erkannten Rückführungsart | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando FBTYPEX kann die aktuelle Feedback-Einstellung (FBTYPE) angezeigt werden. Bei der Einstellung FBTYPE=3 (automatische FEEDBACK-Erkennung), enthält dieses Objekt die Kennung der automatisch erkannten Rückführeinheit.
Durch einen Offset von d100 wird gekennzeichnet, ob ein Multiturngeber bei FBTYPE=2, 3 und 4 erkannt wurde.
Z.B.: Endat Multiturngeber wurde erkannt. Dann liefert FBTYPEX d104.