FB2RES
ASCII - Kommando | FB2RES |
|
| |
Syntax Senden | FB2RES [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | FB2RES <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3688 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1992 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | Long Int | DPR | 392 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 3.58 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Anzahl der Impulse vom ext. Geber pro Motorumdr. | |||
Beschreibung
Dieser Parameter definiert die Anzahl der Inkremente eines externen Lagegebers pro Motorumdrehung. Der Antrieb berechnet hieraus den Multiplikationsfaktor EXTMUL weitere Skalierungsfaktoren, falls notwendig. Damit wird der Lageistwert des externen Gebers auf die aktuelle Sercos Lageskalierung umgerechnet (Siehe auch Sercos IDN Handbuch IDN117).