EXTMUL
ASCII - Kommando | EXTMUL |
|
| |
Syntax Senden | EXTMUL [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | EXTMUL <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3538 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1656 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | -32768 .. 32767 | DPR | 56 (dec) | |
Default | 256 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.62 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Multiplikationsfaktor für den externen Encoder | |||
Beschreibung
Mit dem Parameter EXTMUL kann die Auflösung des externen Encoders auf die interne Lagereglerauflösung angepasst werden. EXTMUL kann nach folgender Formel berechnet werden:
EXTMUL = 1048576 / (NN x 4 ) NN - Auflösung des externen Gebers in Pulsen/Umdrehung