EN
ASCII - Kommando | EN |
|
| |
Syntax Senden | EN |
| ||
Syntax Empfangen | EN | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 3530 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1648 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 48 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | Disabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Setzen des Software-Enable |
Beschreibung
Mit dem Kommando EN wird die Software-Freigabe für die Endstufe gesetzt.
Wenn Software-Freigabe und Hardware-Freigabe gesetzt sind und kein Fehler ansteht (BTB-Kontakt geschlossen), so ist die Endstufe freigegeben.
Falls die Funktion NETZ-BTB aktiviert ist (OxMODE=3) wird die Endstufe erst freigegeben, wenn die Leistungsspannung eingeschaltet wurde und die Ladeschaltung den Zwischenkreis aufgeladen hat. Wenn die Leistungsspannung bei enabletem Gerät weggeschaltet wird, so bleibt das Gerät enabled, bis die Zwischenkreisspannung die Unterspannungsschwelle (VBUSMIN) unterschreitet.