CLRHR
ASCII - Kommando | CLRHR |
|
| |
Syntax Senden | CLRHR |
| ||
Syntax Empfangen | CLRHR | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 3519 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1625 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 25 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.27 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Löschen des Bit 5 im Statutsregister STAT | |||
Beschreibung
Nach jedem Einschalten bzw. Hardware-Reset des Verstärkers wird das Bit 5 (0x20) im STAT-Kommando auf 1 gesetzt. Mit dem Kommando CLRHR kann dieses Bit auf 0 gesetzt werden.
Mögliche Anwendung: Die Parametriersoftware fordert alle Verstärkerparameter an, sobald ein Hardware-Reset (Bit 5 im STAT-Kommando) erkannt wurde. Nachdem alle Parameter eingelesen wurden, wird mit dem CLRHR-Kommando das Hardare-Reset-Bit auf 0 gesetzt. Das Status-Register STAT wird zyklisch abgefragt. Sobald das Hardware-Reset-Bit auf 1 steht, bedeutet es, dass der Verstärker aus- und eingeschaltet wurde und dass alle Parameter neu eingelesen werden müssen.