BQDR
ASCII - Kommando | BQDR |
|
| |
Syntax Senden | BQDR [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | BQDR <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3663 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1955 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.25 .. 5 | DPR | 355 (dec) | |
Default | 2.0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.00 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.7 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Definiert die Dämpfung des Bi-Quad-Filters |
Beschreibung
BQDR definiert die Dämpfung des Bi-Quad-Filters des Drehzahlreglers.
Der Bi-Quad-Filter wird über BQMODE aktiviert.
Der Defaultwert für diese Variable kann normalerweise immer benutzt werden.