BQDC
ASCII - Kommando | BQDC |
|
| |
Syntax Senden | BQDC [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | BQDC <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3662 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1954 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.2 .. 1 | DPR | 354 (dec) | |
Default | 0.3 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.00 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.7 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Definiert die Mittendämpfung des Bi-Quad-Filters |
Beschreibung
BQDC definiert die Mittendämpfung des Bi-Quad-Filters.
Der Bi-Quad-Filter wird über BQMODE aktiviert.
Der Defaultwert für diese Variable kann normalerweise immer benutzt werden.