BCC
ASCII - Kommando | BCC |
|
| |
Syntax Senden | BCC |
| ||
Syntax Empfangen | BCC <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 363A (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1914 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 314 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.49 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | EEPROM-Checksumme |
Beschreibung
Die Variable BCC liefert eine Checksumme für den Parameterbereich des seriellen EEPROM's.
In diesem Bereich werden bei einem SAVE-Kommando alle internen Parameter des Verstärkers in ASCII-Form abgelegt. Die Checksumme entsteht durch Aufsummieren aller gespeicherten Bytes und wird mit jedem LOAD bzw. SAVE-Kommando neu berechnet. Sie dient lediglich der Erkennung von EEPROM-Fehlern.
Sie kann auch benutzt werden, um zu erkennen, ob der in der Steuerung vorhandene Datensatz mit dem im Servo hinterlegten übereinstimmt.