LOAD
ASCII - Kommando | LOAD |
|
| |
Syntax Senden | LOAD |
| ||
Syntax Empfangen | LOAD | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 3583 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1731 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 131 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Laden der Parameter aus dem seriellen EEPROM |
Beschreibung
Das Kommando LOAD bewirkt das Laden der Parameter aus dem seriellen EEPROM. Alle Parameteränderungen, die seit dem letzten SAVE-Kommando (Abspeichern im seriellen EEPROM) durchgeführt wurden, gehen verloren.