\
ASCII - Kommando | \ |
|
| |
Syntax Senden | \ [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | \ <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Unsigned8 | CANBus Objektnummer | 362B (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1899 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0(=Master) .. 63 | DPR | 299 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Unsigned8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Anwahl der Remote Adresse | |||
Beschreibung
Bei einem CAN-Netzwerk an dem mehrere Verstärker angeschlossen sind, gibt es die Möglichkeit über eine serielle Verbindung zu einem der Geräte (Master), eine Kommunikation zu allen anderen Verstärkern herzustellen. Dazu wird mit dem Kommando SCAN am Master-Gerät eine automatische Erkennung aller angeschlossenen Verstärkers eingeleitet. Die Antwort auf das SCAN-Kommando enthält eine Adressenaufstellung aller erkannten Verstärker.
Mit dem Kommando "\ Addr" kann das Gerät mit der Adresse "Addr" aktiviert werden. Jedes weitere Kommando, das über die serielle Schnittstelle übertragen wird, wird von der Master-Station ignoriert und über CAN-Bus an die aktivierte Verstärker-Station weitergeleitet. Die Antworten, die diese Station über CAN-Bus liefert, werden auf die serielle Schnittstelle umgeleitet. Mit dem Kommando "\ 0" kann die Slave-Station abgewählt und die Master-Station wieder aktiviert werden.
Beim AX2500 wird die Kommunikation nicht über CANbus, sondern über den internen seriellen Kanal vorgenommen.
Wenn MDRV = 0 gesetzt wird, so wird die Multi-Link Funktionalität abgeschaltet.