AUTOHOME
ASCII - Kommando | AUTOHOME |
|
| |
Syntax Senden | AUTOHOME [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | AUTOHOME <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 36D7 (hex) | |
DIM |
| PROFIBUS PNU | 1671 (dec) IND = 0001xxxx (bin) | |
Bereich | 0,1 | DPR | 471 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disable | Wichtung |
| |
ab Firmware | 5.53 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 2.0 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung |
| |||
Beschreibung
Mit dem Kommando AUTOHOME kann das automatische Starten einer Referenzfahrt beim Freigeben der Endstufe aktiviert werden.
- AUTOHOME=1 Beim Freigeben der Endstufe wird automatisch eine Referenzfahrt Gestartet (s. Kommando MH)
- AUTOHOME=0 Keine automatische Referenzfahrt bei der Endstufenfreigabe
Sehen Sie dazu auch