ANZERO1
ASCII - Kommando | ANZERO1 |
|
| |
Syntax Senden | ANZERO1 |
| ||
Syntax Empfangen | ANZERO1 | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 350F (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1615 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 15 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Analog I/O | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Offsetabgleich für den Analogeingang SW1 |
Beschreibung
Mit diesem Kommando kann der automatische Offsetabgleich für den Analogeingang 1 gestartet werden. Dazu sollte vor der Ausführung des Kommandos der Sollwert am Analogeingang 1 kurzgeschlossen werden. Nachdem das Kommando ausgeführt wurde, steht der ermittelte Offsetwert in dem Parameter ANOFF1. Damit der Wert dauerhaft im EEPROM abgespeichert wird, sollte das Kommando SAVE (im EEPROM speichern) ausgeführt werden.