ANOFF1
ASCII - Kommando | ANOFF1 |
|
| |
Syntax Senden | ANOFF1 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | ANOFF1 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 350B (hex) | |
DIM | Millivolts | PROFIBUS PNU | 1611 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | -10000 .. 10000 | DPR | 11 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Analog I/O | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Analogoffset für den Analogeingang SW1 | |||
Beschreibung
Mit diesem Parameter kann der Eingangsoffsetdrift am Sollwerteingang SW1 korrigiert werden. Damit kann ein Analogoffset der externen Steuerung ausgeglichen werden.
Sehen Sie dazu auch