ANIN1
ASCII - Kommando | ANIN1 |
|
| |
Syntax Senden | ANIN1 |
| ||
Syntax Empfangen | ANIN1 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3509 (hex) | |
DIM | Millivolts | PROFIBUS PNU | 1609 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | -10000 .. 10000 | DPR | 9 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Actual Values | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Spannung am Analog-Eingang SW1 |
Beschreibung
Das Kommando ANIN1 liefert den aktuellen Spannungswert am Analog-Eingang SW1.