AN10TX
ASCII - Kommando | AN10TX |
|
| |
Syntax Senden | AN10TX [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | AN10TX <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Decimal16 | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | counts | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | 1000 ... 30000 | DPR | Nein | |
Default | 5000 |
| ||
Opmode | 2 | Datentyp Bus/DPR | Decimal16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.91 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 2.0 | |
Funktionsgruppe | analog I/O | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung |
|
Beschreibung
Ab der FW > 4.91 kann ein zusätzlicher Regelkreis für Drehmoment / Strom und der Einstellung ANCNFG = 10.gewählt werden. Der Analog Eingang 1 wird als Drehmoment/Strom Rückführung zur Einstellung des digitalen Sollwerts aus Bedieneroberfläche oder Bussystems benutzt. Eine Vergrößerung des Sollwertes erhöht die Dynamic und kann zur Instabilität führen, eine Verkleinerung reduziert die Dynamik und führt zu einer höheren Einschwingzeit.
- ANCNFG 10
- OPMODE 2
- ISCALE in A/Volt abhängig von der Analog Drehmoment Rückführung
- AN10TX x x= Zeitkonstante des neuen Regelkreises (default = 5000; Min = 1000; Max = 30000)