ACTIVE
ASCII - Kommando | ACTIVE |
|
| |
Syntax Senden | ACTIVE |
| ||
Syntax Empfangen | ACTIVE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3504 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1604 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 4 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Endstufe freigegeben/gesperrt |
Beschreibung
Das Kommando ACTIVE liefert den aktuellen Zustand der Endstufe.
- ACTIVE=1 Endstufe ist freigegeben
- ACTIVE=0 Endstufe ist gesperrt
Für die Freigabe der Endstufe müssen, abhängig von der Reglerkonfiguration, folgende Bedingungen erfüllt sein: