Einbinden in den Systemmanager

Aufgrund der vorhandenen Automatismen ist es ratsam die Konfiguration mit dem Einfügen der E/A Geräte zu beginnen.

Einbinden in den Systemmanager 1:

 

Einbinden in den Systemmanager 2:

 

Einbinden in den Systemmanager 3:

Verweis auf Information System -> System Manager -> Anhang C
Wurde der Master ordnungsgemäß installiert, so erscheint der Master als benutzbares Gerät.

Einbinden in den Systemmanager 4:

Anschießend wird die erstellte Konfiguration in Konfig-Mode geschaltet und nach angeschlossenen Boxen gescannt. Die angeschlossen Teilnehmer werden vom Master nach Ihrer Reihenfolge im Ring adressiert. Wird eine Achse erkannt, so bietet der System Manager die Möglichkeit, eine NC-Achse anzufügen und die entsprechende Verknüpfung herzustellen.

I/O-Ebene: Auswahl des Prozessabbildes

Sollwert-Inhalte (Outputs aus der Sicht des Masters) lassen sich wie folgt auswählen: AX2000-B110 Karteireiter Prozessdaten unter Sync Manager Outputs. Im Fenster PDO Zuordnung ist das ausgewählte PDO zu sehen. Eine neue Auswahl ist erst nach Abwahl der zuvor getroffenen Konfiguration möglich. Im Fenster PDO Liste sind sowohl Ein- als auch Ausgänge anwählbar. Der Inhalt der PDO's wird anschließend im Fenster PDO Inhalt angezeigt.

Einbinden in den Systemmanager 5:

Im Default-Zustand ist die PDO-Zuordnung mit der Objektnummer 0x1702 (Sollwerte) und Objektnummer 0x1B03 (Istwerte) verknüpft.

Interfaces

Positions-Interface

Adresse

Beschreibung

0x1701

Positionssollwert, Controlwort (6 Byte)

DINT 32 Bit Position (20Bit/Umdrehung)

0x1B01

Positionsistwert, Statuswort (6 Byte)

DINT 32 Bit Position (20Bit/Umdrehung)

Geschwindigkeits-Interface (Default-Mapping)

Adresse

Beschreibung

0x1702

Geschwindigkeitssollwert, Controlwort (6 Byte)

DINT 32 Bit Geschwindigkeit (Umdrehung/139Inc)

0x1B01

Positionsistwert, Statuswort (6 Byte)

DINT 32 Bit Position (20Bit/Umdrehung)

Momenten-Interface

Adresse

Beschreibung

0x1703

Momentensollwert, Controlwort (4 Byte)

INT 16 Bit Momentensollwert (Spitzenstrom -> 3280 Inc)

0x1B03

Positionsistwert, Momentenistwert, Statuswort (8 Byte)

INT 16 Bit Momentensollwert (Spitzenstrom -> 3280 Inc)

Positions-, Geschwindigkeits- und Momenten-Interface mit Betriebsartenumschaltung

Adresse

Beschreibung

0x1704

Positionssollwert, Geschwindigkeitssollwert, Momentensollwert, Betriebsartenanforderung, Controlwort (14 Byte)

Betriebsartenanforderung Objekt 0x6060

0x1B04

Positionsistwert, Momentenistwert, Betriebsartenrückmeldung, Statuswort (10 Byte)

Rückmeldung der ausgewählten Betriebsart 0x6061

Positions- und Geschwindigkeits-Interface mit Erweiterungspaket "Moment"

Adresse

Beschreibung

0x1705

Positionssollwert, Geschwindigkeitssollwert, additiver Momentensollwert, Momentenbegrenzung, Controlwort (14 Byte)

0x1B05

Positionsistwert, Momentenistwert, Antriebs-Schleppfehler, Statuswort (12 Byte)

Positions- und Geschwindigkeits-Interface mit Erweiterungspaket "Latchen"

Adresse

Beschreibung

0x1706

Positionssollwert, Geschwindigkeitssollwert, Controlwort, Latchcontrolwort (12 Byte)

Latchcontrolword ist im Kapitel Einige wichtige Objekte beschrieben

0x1B06

Positionsistwert, Statuswort, Latchstatuswort, Latchposition (12 Byte)

 

Positions-, Geschwindigkeits- und Momenteninterface, Momentenbegrenzung, zweiter Positionsistwert und Erweiterungspaket "Latchen"

Adresse

Beschreibung

0x1707

Positionssollwert, Geschwindigkeitssollwert, Momentensollwert, Momentenbegrenzung, Controlwort, Latchcontrolwort (16 Byte)

0x1B07

Positionsistwert, Positionsistwert 2, Momentenistwert, Antriebs-Schleppfehler, Statuswort, Latchstatuswort, Latchposition (22 Byte)

Positions-, Geschwindigkeits- und Momenten-Interface mit Betriebsartenumschaltung und Erweiterungspaketen "Moment" + "Latchen"

Adresse

Beschreibung

0x1708

Positionssollwert, Geschwindigkeitssollwert, Momentensollwert, Momentenbegrenzung, Betriebsartenanforderung, Controlwort, Latchcontrolwort (18 Byte)

0x1B08

Positionsistwert, Momentenistwert, Antriebs-Schleppfehler, Betriebsartenrückmeldung, Statuswort, Latchstatuswort, Latchposition (20 Byte)

StartUp-Liste

In diesem Bereich besteht für den Anwender die Möglichkeit Slave-bezogene Einstellungen in der Konfiguration zu speichern. Diese Liste wird nach jedem Übergang von PREOP nach SAVEOP-State in den Verstärker geladen.

Einbinden in den Systemmanager 6:

Diese Einträge werden vom System Manager generiert. Die ersten 6 Einträge legen das Prozessabbild im Sync Manager ab. Der siebte Eintrag legt die Betriebsart des Reglers fest:

Betriebsart

Drehzahl digital

Drehmoment digital

Ext. Trajektorie

Wert

0xFE

0xFD

0xFA

Die beiden letzten Einträge legen die Zykluszeit fest. In diesem Fall ist es 1*10-2 Sekunden.

NC-Ebene

Nachdem die Verknüpfung der Ein- und Ausgänge mit der Box (Ax2000-B110) durchgeführt wurde, sind keine weiteren Einstellungen durchzuführen. Die NC typischen Einstellungen Skalierungsfaktor, Maximalgeschwindigkeit, Softwareendschalter usw. sind laut Information System durchzuführen.