AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A
Elektrische Daten | ||
|---|---|---|
Kanäle |
| 1 |
Netzeinspeisung | ||
|---|---|---|
Nennanschlussspannung | [V AC] | 3 x 200 V AC-7%...480 V AC+10% |
Nenneingangsstrom | [A AC] | 10,0 |
Netzfilter |
| extern |
SCCR-Wert | [kA] | 65 |
Interner Bremswiderstand | ||
|---|---|---|
Dauerbremsleistung | [W] | 60 |
Maximale Bremsleistung | [kW] | 14,1 |
Externer Bremswiderstand – Werte abhängig vom angeschlossenen Widerstand | ||
|---|---|---|
Dauerbremsleistung | [kW] | 6,0 |
Maximale Bremsleistung | [kW] | 26,7 |
Minimaler Bremswiderstand | [Ω] | 24 |
Ausgangsstrom pro Kanal* | bis 45 °C | 45…55 °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gültig bei einer Ansteuerfrequenz von | [kHz] | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 |
Nennausgangsstrom In | [A] | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Spitzenausgangsstrom Ipeak für max. 1 s | [A] | 21,0 | 21,0 | 11,5 | 21,0 | 21,0 | 11,5 |
Spitzenausgangsstrom Ipeak für max. 3 s | [A] | 18,0 | 18,0 | 9,9 | 18,0 | 18,0 | 9,9 |
|
Zwischenkreis | ||
|---|---|---|
Spannungsbereich | [V DC] | 0…800 |
Kapazität | [µF] | 235 |
Ausgangsspannung 24 V DC (Vout) | ||
|---|---|---|
Spannungsbereich | [V DC] | 24-5%…24+6% |
Max. Ausgangsstrom | [A DC] | 1,0 |
Motorbremse | ||
|---|---|---|
Maximaler Strom Bremsenausgang | [A] | 0,7 |
|
Ausgangsfrequenz | ||
|---|---|---|
Limitierte Frequenz der Standardversion | [Hz] | 0…599 |
Frequenz der Dual-Use-Version | [Hz] | 0…2000 |
Mechanische Daten | ||
|---|---|---|
Breite | [mm] | 60 |
Höhe ohne Stecker | [mm] | 225 |
Tiefe ohne Stecker | [mm] | 185 |
Gewicht | [kg] | 1,5 |