TwinSAFE Antriebsintegrierte Sicherheitstechnik
Mit der sicheren Antriebstechnologie TwinSAFE sind sowohl Basisfunktionen (TwinSAFE STO/SS1) als auch komplexe Sicherheitsfunktionen (TwinSAFE Safe Motion) realisierbar. Die Funktionalität kann dabei je nach Produkt über eine sichere FSoE-Kommunikation und/oder fest verdrahtet über fehlersichere Eingänge am Servoverstärker realisiert werden.
AX1xxx-x1xx-xxxx
Achsmodul mit TwinSAFE STO/SS1 (FSoE)
Technische Daten | |
|---|---|
Funktion | Servoverstärker mit STO/SS1 |
Realisierung STO | durch lokale TwinSAFE Logic oder über FSoE |
Sichere Stoppfunktionen | Sicher abgeschaltetes Moment (STO), |
Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2023 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3) |
AX1xxx-x2xx-xxxx
Achsmodul mit TwinSAFE STO/SS1 (FSoE und I/O)
Technische Daten | |
|---|---|
Funktion | Servoverstärker mit STO/SS1 |
Realisierung STO | durch lokale TwinSAFE Logic, über FSoE oder fest verdrahtet über sichere Eingänge |
Sichere Stoppfunktionen | Sicher abgeschaltetes Moment (STO), |
Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2023 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3) |
AX1xxx-x3xx-xxxx
Achsmodul mit TwinSAFE Safe Motion (FSoE)
Technische Daten | |
|---|---|
Funktion | Servoverstärker mit Safe Motion |
Realisierung STO | durch lokale TwinSAFE Logic, über FSoE |
Sichere Stoppfunktionen | Sicher abgeschaltetes Moment (STO), |
Sichere Beschleunigungsfunktion | Sichere Maximalbeschleunigung (SMA), |
Sichere Bremsfunktionen | Sichere Bremsenansteuerung (SBC), |
Sichere Drehrichtungsfunktionen | Sichere Drehrichtung positiv (SDlp), |
Sichere Geschwindigkeitsfunktionen | Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), |
Sichere Positionsfunktionen | Sicher begrenzte Position (SLP), |
Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2023 (Kat 4, PL e*), EN 61508:2010 (SIL 3*) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3*) |
*) Abhängig vom verwendeten Lagegeber