Baugröße ASI8114
Elektrische Daten
| ASI8114 |
|---|---|
Haltemoment MH [Nm] | 0,8 |
Anschlussspannung [VDC] | 24…48 |
Nennstrom pro Phase [A] | 1,0 |
Wicklungswiderstand pro Phase R25 [Ω] | 6,5 |
Wicklungsinduktivität Phase L [mH] | 16 |
Auflösung [Schritte] | 1,8°/200 Vollschritte |
Mechanische Daten
| ASI8114 |
|---|---|
Axiale Last [N] | 10 |
Radiale Last 0 mm vom Wellenende [N] | 20 |
Rotorträgheitsmoment J [kgcm²] | 0,094 |
Gewicht [kg] | 0,7 |
Maximale Wicklungstemperatur [°C] | 120 |
Flanschmaß | N1, NEMA 17/42 mm |
Weiterführende Informationen