Umgebungsbedingungen
Anforderungen an die Umgebung | |
|---|---|
Klimaklasse | 3K3 gemäß EN 60721 |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -10 °C bis +40 °C, mit Leistungsreduzierung bis +50 °C |
Umgebungstemperatur bei Transport | Maximal 20 K/Stunde schwankend: |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | Maximal 20 K/Stunde schwankend: |
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb | 20 % bis 90 % relative Feuchte, keine Betauung |
Zulässige Luftfeuchte bei Transport und Lagerung | 90 % relative Feuchte, keine Betauung |