Motor-Getriebe-Montage

WARNUNG

Brandverletzungen durch Berührung heißer Abtriebselemente

Heiße Bauteile können schwere Brandverletzungen an Körperteilen und Gliedmaßen verursachen.

  • Fassen Sie heiße Abtriebselemente, wie zum Beispiel Kupplungen oder Riemenscheiben, nur mit speziellen Thermo-Handschuhen an
  • Vermeiden Sie längeren Kontakt mit den heißen Bauteilen

Hinweis

Schäden durch versetzte Montage

Ein Versatz führt zu unzulässigen Vibrationen und zur Zerstörung von Kugellagern und Kupplung.

  • Antriebselemente zentriert und gerade auf die Welle setzen

Reduzierhülse in Getriebe einsetzen

Motor-Getriebe-Montage 1:
►Reduzierhülse [1] zentriert und gerade in das Getriebe [2] einsetzen
►Die Öffnung der Reduzierhülse [3] soll dabei in einer Linie mit der Öffnung der Klemmnabe [4] liegen

ASI8100 und Getriebe zusammenführen

Motor-Getriebe-Montage 2:
►Die Antriebswelle des Schrittmotors [1] und das Lager des Getriebes [2] zentriert ausrichten und zusammenstecken
►Darauf achten, dass die abgeflachte Seite der Antriebswelle [3] unter der Öffnung der Reduzierhülse [4] liegt

Schrittmotor und Getriebe verschrauben

Motor-Getriebe-Montage 3:
►Die vier Befestigungsschrauben [1] mit je einer Unterlegscheibe [2] versehen
►Befestigungsschrauben [1] durch die Durchgangslöcher des Getriebeflansches führen und in die Gewindebohrungen des Schrittmotors eindrehen
►Befestigungsschrauben [1] mit einem Drehmoment von 0,6 Nm anziehen

Klemmnabe verschrauben

Motor-Getriebe-Montage 4:
►Baugruppe um 90 Grad drehen
►Das Innensechskant-Werkzeug durch die Öffnung [1] des Getriebes [2] führen und im Inneren die Klemmnabe verschrauben