Flanschbefestigung
In der folgenden Tabelle erhalten Sie Angaben über Bauteilkomponenten zur Befestigung des Schrittmotorantriebs an der Maschine oder Anlage:
Baugröße | ASI811x |
---|---|
Gewinde | M3 |
Güte | 8.8 |
Einschraubtiefe max. [mm] | 4 |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,6 |
In der folgenden Tabelle erhalten Sie Angaben über Bauteilkomponenten zur Befestigung des Schrittmotorantriebs an der Maschine oder Anlage:
Baugröße | ASI811x |
---|---|
Gewinde | M3 |
Güte | 8.8 |
Einschraubtiefe max. [mm] | 4 |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,6 |