1C13:x TxPDO assign
see ETG.1000.6 EtherCAT specification - CoE
|
Description |
Value |
|---|---|
|
Index |
0x1C13 (Device) |
|
Subindex |
0x00 |
|
Datatype |
UINT8 |
|
Min. Value |
|
|
Default |
|
|
Max. Value |
|
|
Unit |
|
|
Access / EtherCAT-State |
Rw / PreOp |
|
PDO Mapping |
|
|
Revision |
All |
Further Information
- 1C13:01 Subindex 001
- 1C13:02 Subindex 002
- 1C13:03 Subindex 003
- 1C13:04 Subindex 004
- 1C13:05 Subindex 005
- 1C13:06 Subindex 006
- 1C13:07 Subindex 007
- 1C13:08 Subindex 008
- 1C13:09 Subindex 009
- 1C13:0A Subindex 010
- 1C13:0B Subindex 011
- 1C13:0C Subindex 012
- 1C13:0D Subindex 013
- 1C13:0E Subindex 014
- 1C13:0F Subindex 015
- 1C13:10 Subindex 016
- 1C13:11 Subindex 017
- 1C13:12 Subindex 018
- 1C13:13 Subindex 019
- 1C13:14 Subindex 020
- 1C13:15 Subindex 021
- 1C13:16 Subindex 022
- 1C13:17 Subindex 023
- 1C13:18 Subindex 024
- 1C13:19 Subindex 025
- 1C13:1A Subindex 026
- 1C13:1B Subindex 027
- 1C13:1C Subindex 028
- 1C13:1D Subindex 029
- 1C13:1E Subindex 030
- 1C13:1F Subindex 031
- 1C13:20 Subindex 032