Versorgungsnetze

Das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 ist für den Betrieb an einphasigen oder dreiphasigen Netzen geeignet. Die jeweiligen Netzformen unterscheiden sich in der Art der Erdverbindung. Zur Verständlichkeit listet folgende Tabelle Beispiele mit der zugehörigen Bedeutung auf:

Netzform

Französischer Begriff

Bedeutung

TN

Terre Neutre

Neutrale Erdung eines Punktes

TT

Terre Terre

Direkte Erdung eines Punktes

TN-C

Terre Neutre Combiné

Kombinierte neutrale Erdung:

Neutralleiter und Schutzleiter zu PEN-Leiter zusammengefasst

TN-S

Terre Neutre Combiné Séparé

Separate neutrale Erdung:

Neutralleiter und Schutzleiter separat ausgeführt

IT

Isolé Terre

Isolierung aller aktiven Teile gegen Erdung

 

Der Anschluss an TN-Netze oder an TT-Netze ist ohne Zusatzmaßnahmen möglich.

Für alle anderen Netze ist der Betrieb nur an Trenntransformatoren möglich. Ein Trenntransformator ist ein Netztransformator, der die Netzspannung durch eine galvanische Trennung auf die Sekundärwicklung überträgt. Mithilfe dieser Schutztrennung wird ein im Sternpunkt geerdetes Netz zur Verfügung stellt.

 

Die AMP8620 Versorgungsmodule sind mit einem Weitspannungseingang ausgestattet und können an folgende Spannungssysteme angeschlossen werden:

AMP8620-2005-0x00

AMP8620-2005-0x10

Versorgungsnetze 1:

Installation mit Schutzleiterverbindung

Bei der Installation von elektrischen Anlagen und Bauteilen müssen Sie zuerst die Schutzleiterverbindungen anschließen und diese bei der Deinstallation als letztes entfernen.

Beachten Sie folgende Vorschriften für die Ausführung der Schutzleiterverbindung in Abhängigkeit mit der Höhe der Ableitströme:

    • Mindestanforderung Schutzleiter: KU-Wert von 4,5
    • Mindestanforderung Ableitströme: IL < 10 mA; KU = 6 für IL > 10 mA

    Wert

    Erläuterung

    KU

    Klassifizierungsgröße von sicherheitsbezogenen Ausfallarten zum Schutz gegen gefährliche Körperströme und zu hoher Erwärmung

    KU = 4,5

    Wird in Bezug auf Unterbrechung erreicht:
    Bei fest angeschlossener Schutzleiterverbindung
    ≥ 1,5 mm2
    Bei Schutzleiterverbindungen ≥ 2,5 mm2 mit Steckverbinder für industrielle Anlagen nach IEC 60309-2

    KU = 6

    Wird in Bezug auf Unterbrechung erreicht:
    Bei fest angeschlossenen Leitern ≥ 10 mm2; Anschlussart und Verlegung müssen den Anforderungen der gültigen Normen für PE-Leiter entsprechen