Trenntransformatoren

Bei Sondernetzformen muss ein Trenntransformator vorgeschaltet werden. Dieser liefert wie die Versorgungsmodule AMP8620, einen kurzzeitigen Spitzenstrom von 100%. Bei vielen Applikationen wird keine volle Einspeiseleistung benötigt. Ist dies der Fall können auch Trenntransformatoren mit geringerer Leistung eingesetzt werden.

Trenntransformatoren 1:

Trenntransformatorleistung mit TwinCAT 3 Motion Designer prüfen

Überprüfen Sie die Trenntransformatorleistung mit der Auslegungssoftware TwinCAT 3 Motion Designer.

Diese finden Sie auf der Beckhoff Homepage:

Trenntransformatoren 2:

TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer

In den folgenden Tabellen sind die Einspeisemodule den Trenntransformatoren zugeordnet.

Einphasige Einspeisung

Modul

Nenneingangsstrom [A]

Trenntransformator

Nennausgangsstrom [A]

AMP8620

10

AX2090-TT80-0003;
230 V, 16 kVA

10


Dreiphasige Einspeisung

Modul

Nenneingangsstrom [A]

Trenntransformator

Nennausgangsstrom [A]

AMP8620

23

AX2090-TT80-0016;
400 V, 16 kVA

23,1