Energiemanagement
Wenn das Versorgungsnetz durch hohe Spannungsschwankungen beeinträchtigt ist, müssen Sie die Spezifikationen des dezentralen Servoantriebssystems und den Drehzahlbereich des dezentralen Servoantriebs betrachten. Beachten Sie den Grenzwert des Weitspannungseingangs am AMP8000.
Überprüfen Sie, ob die Drehzahlabsenkung aufgrund fehlender Spannung zulässig ist.
Wenn das Versorgungsnetz nicht den Spezifikationen für den Betrieb eines dezentralen Servoantriebssystems entspricht, müssen Trenntrafos, Netzdrosseln, Netzfilter oder andere Maßnahmen hinzugezogen werden.
Dieses System arbeitet in einem Antriebsverbund mit gemeinsamen Zwischenkreis und gemeinsam genutzten internem oder externem Bremswiderstand. Bei bereits vorhandenen Antriebssystemen können Sie mithilfe des Diagnosesystems die Auslastung des Bremswiderstandes ermitteln und die Werte übertragen. Zur Betrachtung des Energiemanagements steht die Beckhoff Software
TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer zur Verfügung.
![]() | TE5910 Setup herunterladen Die aktuelle Setup-Datei finden Sie auf der Produktwebseite |