Feldkonfektionierbare Leitung, Steckverbinder und Zubehör
Leitung ZB7306-xxxx
Die konfektionierbare Systemleitung ZB7306-xxxx dient zur Verbindung der AMP8000 Systemkomponenten AX883x, AMP8620, AMP8805 und AMP8yxx
EtherCAT P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3G2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,9 mm (±0,4 mm)
Leitung ZK7A33-3100-0xxx
Die vorkonfektionierte Powerleitung ZK7A33-3100-0xxx dient zur Verbindung des AMP8620 mit der Versorgungsspannung.
Leitung ZK7000-0101-0xxx
Die vorkonfektionierte EtherCAT P-Leitung ZK7000-0101 dient zur Verbindung der AMP8000 Systemkomponenten AMP8620 und AMP8805 mit anderen EtherCAT P-Geräten.
Steckverbinder B23
Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht, welche Steckverbinder erhältlich sind.
Der feldkonfektionierbare Stecker ZS7300-0027 dient zum Anschluss der Netzzuleitung an X01 des Versorgungsmoduls AMP8620.
Hierzu ist die mechanische Kodierung 3 des Steckers vorzusehen.
Der feldkonfektionierbare Stecker ZS7300-0002 dient zum Anschluss des Systemeingangs oder Motoreingangs an die EtherCAT P-Leitung ZB7306-xxxx.
Hierzu ist die mechanische Kodierung 3 des Steckers vorzusehen.
Der feldkonfektionierbare Stecker ZS7300-0001 dient zum Anschluss des Systemausgangs an die EtherCAT P-Leitung ZB7306-xxxx.
Hierzu ist die mechanische Kodierung 3 des Steckers vorzusehen.
Der feldkonfektionierbare Stecker ZS7300-0022 dient zum Anschluss des Bremswiderstandes an X71 des Versorgungsmoduls AMP8620.
Hierzu ist die mechanische Kodierung 2 vorzusehen.
Crimpkontakte
Die Crimpkontakte sind als Stifte und Buchsen in verschiedenen Ausführungen erhältlich:
Bestellangaben |
Beschreibung |
---|---|
ZS7000-C001 | Ethernet-Element, Stift, AWG22/0,34 mm² |
ZS7000-C002 | Ethernet-Element, Buchse, AWG22/0,34 mm² |
ZS7000-C010 | B23, Buchse, 4 mm², für AMP8620 X01 |
ZS7000-C015 | B23, Stift, 1,5 mm² |
ZS7000-C016 | B23, Buchse, 1,5 mm² |
ZS7000-C017 | B23, Stift, 2,5 mm² |
ZS7000-C018 | B23, Buchse, 2,5 mm² |
Crimpzange
Mit der Crimpzange ZB8810-0000 können Sie zum Beispiel folgende Komponenten crimpen:
- Ethernet-Elemente
- M8-Kontakte
- B12 Kontakte
- B17 Kontakte
- B23-Kontakte
Crimpeinsatz
Der Crimpeinsatz und Locator ZB8810-0002 ist geeignet für:
- Ethernet-Elemente
- M8-Kontakte
- B23-Kontakte