Vor der Inbetriebnahme

Hinweis

Eingeschränkte Funktionalität durch unformierte Kondensatoren

In den Zwischenkreiskondensatoren baut sich das Dielektrikum bei sehr langer Lagerdauer ab und die Kondensatoren verlieren ihre Formierung. Dies kann zu erheblichen Funktionseinschränkungen bis hin zu einer verkürzten Lebenszeit des Geräts führen.

  • Vollziehen Sie bei Lagerzeiten über 5 Jahren eine Formierung der Kondensatoren

Achten Sie auf folgende Punkte vor der Inbetriebnahme:

 

Vor der Inbetriebnahme 1:

Installation des M8-Brückensteckers bei den AMP8xxx-xxx2

Vor der Inbetriebnahme ist der mitgelieferte M8-Brückenstecker [3] auf den M8-Anschluss [1] mit 0,4 Nm zu installieren, um die elektrische Verbindung zwischen Motorelektronik und Haltebremse herzustellen.

Achten Sie ebenfalls auf die Verwendung des Manipulationsschutzes [2] aus dem Kapitel Ansteuerung der Haltebremse zu Service-Zwecken.