Verteilermodule AMP8805

1) Der Ausgangsstrom der integrierten Stromversorgung teilt sich auf die Power-Ausgänge und den EtherCAT-P-Ausgang auf.

Leistungsdaten

AMP8805-1000-0000

Funktion

Verteilermodul

Anzahl der Eingänge

1 x Power IN

Anzahl der Ausgänge

5 x Power OUT

1 x EtherCAT P OUT

Einspeisung

Eingangsspannung [VDC]

430…848

Eingangsstrom [ADC]

max. 20

Zwischenkreis

Spannung [VDC]

430…848

Kapazität [µF]

940

Ausgangsstrom [ADC]

∑ max. 20

Integrierte Stromversorgung

Ausgangsspannung [VDC]

24 (-12% / +15%)

Ausgangsstrom [ADC,24V]1)

max. 12

EtherCAT P Us – Ausgangsstrom [ADC,Us]

∑ max. 3

EtherCAT P Up – Ausgangsstrom [ADC,Up]

∑ max. 3


Mechanische Daten

AMP8805-1000-0000

Gewicht [kg]

4,50

Schutzart

IP65

Schutzart nach UL

NEMA 12