AMP8805 Verteilermodul mit erweitertem Spannungsbereich
Leistungsdaten | AMP8805-1010-0000 |
|---|---|
Funktion | Verteilermodul mit erweitertem Spannungsbereich |
Anzahl der Eingänge | 1 x Power IN |
Anzahl der Ausgänge | 5 x Power OUT 1 x EtherCAT P OUT |
Einspeisung | |
Eingangsspannung [VDC] | 155…848 |
Eingangsstrom [ADC] | max. 20 |
Zwischenkreis | |
Spannung [VDC] | 155…848 |
Kapazität [µF] | 940 |
Ausgangsstrom [ADC] | Σ max. 20 bei dreiphasiger Eingangsspannung 3 x 230-20%…480+8% VAC vom AMP8620 oder AX8620+AX883x Σ max. 8 bei einphasiger Eingangsspannung 1 x 220-20%…240+20% VAC vom AMP8620 oder AX8620+AX883x Σ max. 4 bei einphasiger Eingangsspannung 1 x 120-8%…120+45% VAC vom AMP8620 oder AX8620+AX883x |
Integrierte Stromversorgung | |
Ausgangsspannung [VDC] | 24 (-12% / +15%) |
Ausgangsstrom [ADC,24V]1) | max. 12 bei Zwischenkreisspannung (260 VDC…848 VDC) max. 8 bei Zwischenkreisspannung (155 VDC…260 VDC) |
EtherCAT P Us – Ausgangsstrom [ADC,Us] | ∑ max. 3 |
EtherCAT P Up – Ausgangsstrom [ADC,Up] | ∑ max. 3 |
Mechanische Daten | AMP8805-1010-0000 |
|---|---|
Gewicht [kg] | 4,50 |
Schutzart | IP65 |
Schutzart nach UL | NEMA 12 |