Angaben für Betrieb und Umgebung
Hinweis | |
Verkürzte Lebenszeit durch hohe Temperaturen Durch Temperaturen über 40 °C und gekapselten Einbau kann sich die Lebenszeit des Produkts verkürzen.
|
Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, welche je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.
Anforderungen an die Umgebung | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 °C bis +40 °C |
Umgebungstemperatur beim Transport | -25 °C bis +70 °C, maximal 20 K pro Stunde schwankend |
Umgebungstemperatur bei der Lagerung | -25 °C bis +55 °C, maximal 20 K pro Stunde schwankend |
Leistungsreduzierung, „Derating“ | Bis 1000 m über Normalnull keine Leistungsreduzierung Ab 1000 m bis maximal 2000 m über Normalnull mit einer Leistungsreduzierung von 1 % / 100 m |
Aufstellhöhe | Maximal 2000 m |
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb | 95 % relative Feuchte, keine Betauung |
Zulässige Luftfeuchte bei Transport und Lagerung | 15 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung |
Korrosionsschutz | Nicht erforderlich: Unter extremen und anderen als in diesem Kapitel beschriebenen Umgebungsbedingungen sind gesonderte Maßnahmen in Absprache mit dem Hersteller zu treffen. |
Verschmutzungsgrad | 2 für AX883x |
Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb | |
|---|---|
Kühlung | Konvektion |
Isolierstoffklasse | F gemäß IEC 60085 und UL1446 class F |
Schutzart | Gehäuse: IP65 |
Vibrationsfestigkeit | 5 g, 150 Hz gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | 25 g, 30 ms gemäß EN 60068-2-27 |
EMV-Anforderungen | Gemäß EN 61800-3 |
Zulassungen | CE |