Weitspannungsbereich

Sie haben die Möglichkeit, das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 durch den Weitspannungsbereich der Versorgungsmodule AMP8620 weltweit an unterschiedlichen Spannungssystemen zu betreiben.

Zugelassen sind alle Netze mit geerdetem Mittelpunkt; TT / TN.

Im Folgenden erhalten Sie die Angaben des Weitspannungsbereiches der Versorgungsmodule für einphasige und dreiphasige Versorgungsnetze:

AMP8620-2005-0x00

AMP8620-2005-0x10

Weitspannungsbereich 1:

Versorgungsnetze

Weitere Informationen zu allen Versorgungsnetzen im Kapitel:

→ Elektrische Installation, Versorgungsnetze

Weitspannungsbereich 2:

Länderspezifische Beispiele

In der folgenden Tabelle erhalten Sie Beispiele für unterschiedliche Netzsysteme in verschiedenen Ländern:

Land

Einphasige
Versorgungsnetze

Dreiphasige
Versorgungsnetze

Japan

1 x 100 VAC

3 x 200 VAC

Nordamerika

1 x 115 VAC

3 x 480 VAC

Europa

1 x 230 VAC

3 x 400 VAC