AML Datenaustausch

Komponentenspezifische Einstellungen

Komponente
Hinweise für die Umsetzung im ECAD-System
CU1128
Beim AML-Datenaustausch sind für den CU1128 keine Besonderheiten zu beachten. Der Sternverteiler kann als eine Komponente mit einem acht EtherCAT-Anschlüssen realisiert werden. Als Stecker-BMK dienen die Bezeichnungen „X1“ - „X8“ wie in der Dokumentation beschrieben. [mehr dazu]
CU2508
Die Ausgänge des Port-Multipliers die mit EtherCAT betrieben werden sollen müssen als Master eingerichtet werden. [mehr dazu]
EP2338/ EP2339/ EP2349
Bei diesen Klemmen können die einzelnen Anschlüsse entweder als Eingang oder als Ausgang verwendet werden. Im ECAD-System können die einzelnen Anschlusspunkte entweder über den Kanal oder über das Prozessobjekt angesprochen werden.
1.
Channel verwenden:
Anschluss 1 ist Eingang: „Channel 1“
Anschluss 1 ist Ausgang:
 
„Channel 9“ (EP2338/ EP2339) bzw.
 
„Channel 17“ (EP2349)
2.
Prozessobjekt verwenden:
Anschluss 1 ist Eingang: „Input 1“
Anschluss 1 ist Ausgang: „Output 1“
 
„Input 1“, „Output 2“ bedeutet dabei, dass der erste Anschluss als Input und der zweite Anschluss als Output verwendet werden soll. [mehr dazu]
EL1859
Die Kanäle der 8-Kanal-Digital-Eingang + 8‑Kanal-Digital-Ausgang – Klemme können entweder über den Kanalnamen oder über das Prozessobjekt angesprochen werden [mehr dazu]:
1.
Channel verwenden:
Erster Eingang: „Channel 1“
Erster Ausgang: „Channel 9“
2.
Prozessobjekt verwenden:
Erster Eingang: „Input 1“
Erster Ausgang: „Output 1“
AXxxxx-xxxx
Für Beckhoff-Antriebslösungen, die mit Hilfe des Drive-Managers konfiguriert werden, muss zunächst eine EtherCAT Slave Information (ESI) erstellt und im entsprechenden TwinCAT 3 Konfigurations-Verzeichnis hinterlegt werden. Zudem muss die vollständige Versions- und Revisionsnummer angegeben werden (z.B. AX8620-0000-0101)