Anschlusstechnik

Anschlusstechnik 1:

Der integrierte Servomotorantrieb AMI8100 hat einen M12-Anschluss [1] zur Einspeisung der Versorgungsspannungen.

Der AMI8100 hat auf zwei schwarzen M8-Buchsen [2] zusätzliche I/Os für antriebsnahe Funktionen wie Endlagenschalter oder externe Sensoren.

Der AMI8100 ist ein eigenständiger EtherCAT-Slave und kann per Daisy-Chain wird direkt mit anderen EtherCAT-Slaves verbunden werden. Für den ankommenden und weiterführenden EtherCAT-Anschluss hat der AMI8100 zwei grüne M8-Buchsen [3].

Beckhoff bietet entsprechendes Zubehör an. Alle Steckerverbinder entsprechen der Schutzart IP65. Auf dem Gehäuse liegt eine Schutzleiteranbindung nach VDE 0627 an.