Pinbelegung

Pinbelegung 1:
Pinout M12-Leistungsanschluss

M12, 5-polig, L-kodiert

Kontakt

Funktion

Aderfarbe/
Aderkennzeichnung

1

Up+; +8…48 V DC

Braun

2

Up-, GND

Weiß

3

Us+, +24 V DC

Blau

4

Us-, GND

Schwarz

5

FE

Grau

Pinbelegung 2:
Pinout M8-I/O-Anschluss

M8, 3-polig, A-kodiert

Kontakt

Funktion

Aderfarbe/
Aderkennzeichnung

1

+24 V DC

Braun

3

GND

Blau

4

Input

Schwarz

Pinbelegung 3:
Pinout M8-EtherCAT-Anschluss

M8 4-polig, A-kodiert

Kontakt

Funktion

Aderfarbe/
Aderkennzeichnung

1

Tx+

Gelb

2

Rx+

Weiß

3

Rx-

Blau

4

Tx-

Orange