Powerleitung
| Bestellangaben | Beschreibung | 
|---|---|
| ZK2050-5200-0xxx | Powerleitung 1,5 mm², PUR, flex,  | 
| ZK2050-5400-0xxx | Powerleitung 1,5 mm², PUR, flex, | 
| ZK2051-5200-0xxx 
 | Powerleitung 2,5 mm², PUR, flex, | 
| ZK2051-5400-0xxx 
 | Powerleitung 2,5 mm², PUR, flex, | 
| ZK2053-5200-0xxx | Powerleitung 0,75 mm², PUR, flex, | 
| ZK2053-5400-0xxx | Powerleitung 0,75 mm², PUR, flex, | 
| ZS2030-4812 | M12, T-Verteiler,  |