Offset-Berechnung
Die Verdrahtung führen Sie nach der Anordnung der Spulenteile durch. Für die Verdrahtung müssen Sie den Offset berechnen. Der Offset gibt an, um wie viele Spulen das Drehfeld im zweiten Spulenteil verschoben ist.
Berechnen Sie den Offset mit folgender Formel: (PDM1M2/16) MOD 3
Informationen zu PDM1M2 finden Sie im Kapitel: Elektrischer Anschluss
Informationen zur Verdrahtung finden Sie im Kapitel: Spannungsversorgung
![]() | Beispiel 1: AL8122 und AL8122 mit Leitungen entgegengesetzt PDM1M2 = 208 mm Offset = (208/16) MOD 3 = 1 Beispiel 2: AL8122 und AL8122 mit Leitungen entgegengesetzt PDM1M2 = 192 mm Offset = (192/16) MOD 3 = 0 |
