Elektrischer Anschluss
Verdrahten Sie die gekoppelten Spulenteile in Abhängigkeit des Phasenversatzes. Die Wicklungen der Spulenteile haben immer einen festen Wicklungsabstand zueinander, der Baureihen abhängig ist. Bei den Baureihen AL8xxx beträgt der Wicklungsabstand 16 mm.
Falls die Spulenteile miteinander gekoppelt werden, muss ein Vielfaches dieses Wicklungsabstandes auch zwischen den Wicklungen der verbundenen Spulenteile vorhanden sein. Die Phasenwiederholung beträgt 48 mm und setzt sich aus dem Dreifachen des Wicklungsabstandes zusammen.
In den nachfolgenden Abbildungen erhalten Sie Informationen über die Abstände der Phasenlinien zueinander.
Folgende Informationen sind in den Abbildungen enthalten:
- A = Minimaler Abstand
- m = Abstand vom kabelseitigen Anschlag bis zu ersten Phasenmitte
- n = Abstand der letzten Phasenmitte zur Endseite
- PDM1M2 = Abstand zwischen den Phasenmitten, der ersten Phasen am kabelseitigen Anschlag
- Alle Angaben in Millimetern
![]() | Beispiel 1: AL8122 und AL8122 mit entgegengesetzten Leitungen Diese Ausrichtung der Spulenteile ermöglicht den minimalsten Abstand der Spulenteile zueinander. |
![]() | Beispiel 2: AL8122 und AL8122 mit Leitungen in gleicher Richtung Bei dieser Ausrichtung beachten Sie den minimalen Biegeradius der Motorleitungen. |