AL804x
Leistungsdaten | AL80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
41-0E | 42-0E | 43-0E | 43-0G | 44-0E | 44-0H | |
Spitzenkraft Fmax [N] | 230 | 460 | 690 | 690 | 920 | 920 |
Spitzenstrom Imax [A] | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 12 | 7,2 | 15 |
Dauerkraft Fc [N] | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Dauerstrom Ic [A] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 2,5 | 5,4 |
Maximale Geschwindigkeit | 7 | 7 | 3,5 | 7,0 | 3,5 | 7 |
Kraftkonstante Kf [N/A] | 39 | 79 | 118 | 74 | 157 | 74 |
Magnetische Anziehungskraft Fa [N] | 700 | 1000 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 |
Wicklungswiderstand-Ph-Ph [Ω] | 4,6 | 9,1 | 14 | 4,9 | 18,2 | 3,8 |
Wicklungsinduktivität-Ph-Ph [mH] | 25 | 50 | 75 | 29 | 100 | 22 |
Gegen EMK Ph-Ph [V/m/s] | 22 | 44 | 66 | 42 | 89 | 41 |
Verlustleistung PL [W] | 63 | 126 | 189 | 169 | 252 | 238 |
Motorkonstante [N²/W] | 158 | 317 | 475 | 531 | 634 | 673 |
Thermischer Widerstand [K/W] | 0,95 | 0,48 | 0,32 | 0,35 | 0,24 | 0,25 |
Polpaarabstand [mm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gewicht | ||||||
Spuleneinheit [kg] | 1,0 | 1,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 |
Magnetplatte [kg/m] | 3,8 | |||||
Sensorik | ||||||
Temperatursensor | LPTC-600; kompatibel zum KTY 84-130 | |||||
Leitungsdaten und Motordaten | ||||||
Außendurchmesser [mm] | 9 | |||||
Aderquerschnitt | 4 x 1 mm² + 2 x AWG26 | |||||
Minimaler statischer Biegeradius | 4 x Außendurchmesser | |||||
Leitungslänge konfektioniert [m] | 0,5 | |||||
Leitungslänge unkonfektioniert [m] | 1 | |||||
Stecker | itec® | |||||
Empfohlene Servoverstärker-Zuordnung | ||||||
AX5000 | AX5x03 | AX5x03 | AX5x03 | AX5x06 | AX5x03 | AX5x06 |
AX8000 | AX8108/AX8206 | |||||
Die Werte gelten für einen Linear Servomotor, montiert an einer Metallfläche, die mindestens der Motorgröße entspricht, bei einer Flächentemperatur von 20 °C | ||||||
Leistungsdaten | AL80 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-0G | 45-0K | 46-0G | 46-0K | 48-0H | 48-0K | ||
Spitzenkraft Fmax [N] | 1150 | 1150 | 1380 | 1380 | 1840 | 1840 | |
Spitzenstrom Imax [A] | 12 | 24 | 12 | 24 | 15 | 29 | |
Dauerkraft Fc [N] | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
Dauerstrom Ic [A] | 4,1 | 8,5 | 4,1 | 8,5 | 5,4 | 10 | |
Maximale Geschwindigkeit | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | |
Kraftkonstante Kf [N/A] | 123 | 59 | 148 | 71 | 147 | 79 | |
Magnetische Anziehungskraft Fa [N] | 2050 | 2050 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 | |
Wicklungswiderstand-Ph-Ph [Ω] | 8,1 | 2 | 9,7 | 2,4 | 7,6 | 2,2 | |
Wicklungsinduktivität-Ph-Ph [mH] | 49 | 11 | 59 | 13 | 44 | 12 | |
Gegen EMK Ph-Ph [V/m/s] | 69 | 33 | 83 | 40 | 83 | 44 | |
Verlustleistung PL [W] | 282 | 298 | 339 | 358 | 476 | 458 | |
Motorkonstante [N²/W] | 885 | 839 | 1062 | 1006 | 1346 | 1398 | |
Thermischer Widerstand [K/W] | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | |
Polpaarabstand [mm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Gewicht | |||||||
Spuleneinheit [kg] | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 4,9 | 4,9 | |
Magnetplatte [kg/m] | 3,8 | ||||||
Sensorik | |||||||
Temperatursensor | LPTC-600; kompatibel zum KTY 84-130 | ||||||
Leitungsdaten und Motordaten | |||||||
Außendurchmesser [mm] | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | |
Aderquerschnitt | 4 x 1 mm² + 2 x AWG26 | 4 x 1,5 mm² + 2 x AWG26 | 4 x 1 mm² + 2 x AWG26 | 4 x 1,5 mm² + 2 x AWG26 | 4 x 1 mm² + 2 x AWG26 | 4 x 1,5 mm² + 2 x AWG26 | |
Minimaler statischer Biegeradius | 4 x Außendurchmesser | ||||||
Leitungslänge konfektioniert [m] | 0,5 | ||||||
Leitungslänge unkonfektioniert [m] | 1 | ||||||
Stecker | itec® | M23-SpeedTec® | itec® | M23-SpeedTec® | itec® | M23-SpeedTec® | |
Empfohlene Servoverstärker-Zuordnung | |||||||
AX5000 | AX5x06 | AX5112 | AX5x06 | AX5112 | AX5x06 | AX5112 | |
AX8000 | AX8108 AX8206 | AX8108 | AX8108 AX8206 | AX8108 | AX8108 AX8206 | AX8108 | |
Die Werte gelten für einen Linear Servomotor, montiert an einer Metallfläche, die mindestens der Motorgröße entspricht, bei einer Flächentemperatur von 20 °C | |||||||