AL806x-1 | Spulenteil mit Wasserkühlung

Leistungsdaten

AL80

66-1J

66-1N

6A-1K

6A-1R

6B-1L

6F-1N

6F-1T

Spitzenkraft Fmax [N]

2700

2700

4500

4500

4950

6750

6750

Spitzenstrom Imax [A]

18

42

24

72

29

42

100

Dauerkraft Fc [N]

1200

1200

2000

2000

2200

3000

3000

Dauerstrom Ic [A]

6,4

15

8,8

26

10,5

15

36

Maximale Geschwindigkeit
vmax [m/s]

3

6

3

6

3

3

6

Kraftkonstante Kf [N/A]

186

79

228

76

209

197

83

Magnetische Anziehungskraft Fa [N]

4650

4650

7500

7500

8250

11250

11250

Wicklungswiderstand-Ph-Ph [Ω]

8

1,4

6,7

0,9

5,2

3,6

0,8

Wicklungsinduktivität-Ph-Ph [mH]

49

9

44

5

34

22

4

Gegen EMK Ph-Ph [V/m/s]

106

45

130

43

119

112

47

Verlustleistung PL [W]

658

661

1096

1206

1140

1654

1710

Motorkonstante [N²/W]

2187

2177

3649

3317

4245

5443

5263

Thermischer Widerstand [K/W]

0,09

0,09

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

Polpaarabstand [mm]

24

24

24

24

24

24

24

Gewicht

Spuleneinheit [kg]

7,4

7,4

11,5

11,5

12,7

16,8

16,8

Magnetplatte [kg/m]

10,5

Sensorik

Temperatursensor

LPTC-600; kompatibel zum KTY 84-130

Leitungsdaten und Motordaten

Außendurchmesser [mm]

9,5

10,9

9,5

12,2

10,9

10,9

12,2

Aderquerschnitt

4 x 1,5 mm² + 2 x AWG26

4 x 2,5 mm² + 2 x AWG26

4 x 1,5 mm² + 2 x AWG26

4 x 4,0 mm² + 2 x AWG26

4 x 2,5 mm² + 2 x AWG26

4 x 2,5 mm² + 2 x AWG26

4 x 4,0 mm² + 2 x AWG26

Minimaler statischer Biegeradius

4 x Außendurchmesser

Leitungslänge konfektioniert [m]

0,5

Leitungslänge unkonfektioniert [m]

1

Stecker

M23-SpeedTec®

M23-SpeedTec®

M23-SpeedTec®

M40-SpeedTec®

M23-SpeedTec®

M23-SpeedTec®

M40-SpeedTec®

Empfohlene Servoverstärker-Zuordnung

AX5000

AX5106

AX5112

AX5118

AX5112

AX5125

AX5112

AX5118

AX5118

AX5140

AX8000

AX8108

AX8206

AX8118

AX8108

AX8525

AX8118

AX8118

AX8540

Die Werte gelten für einen Linear Servomotor, montiert an einer Metallfläche, die mindestens der Motorgröße entspricht, bei einer Flächentemperatur von 20 °C