AL802x
Leistungsdaten | AL80 | |||
|---|---|---|---|---|
21-0E | 22-0E | 24-0G | 26-0G | |
Spitzenkraft Fmax [N] | 120 | 240 | 480 | 720 |
Spitzenstrom Imax [A] | 7,3 | 7,3 | 12 | 12 |
Dauerkraft Fc [N] | 60 | 120 | 240 | 360 |
Dauerstrom Ic [A] | 3 | 3 | 4,8 | 4,8 |
Maximale Geschwindigkeit vmax [m/s] | 12 | 12 | 12 | 10 |
Kraftkonstante Kf [N/A] | 20 | 40 | 50 | 75 |
Magnetische Anziehungskraft Fa [N] | 360 | 520 | 850 | 1250 |
Wicklungswiderstand-Ph-Ph [Ω] | 2,8 | 5,7 | 4,1 | 6,1 |
Wicklungsinduktivität-Ph-Ph [mH] | 13 | 26 | 20 | 30 |
Gegen EMK Ph-Ph [V/m/s] | 11 | 23 | 29 | 43 |
Verlustleistung PL [W] | 57 | 114 | 202 | 303 |
Motorkonstante [N²/W] | 63 | 126 | 285 | 428 |
Thermischer Widerstand [K/W] | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
Polpaarabstand [mm] | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gewicht | ||||
Spuleneinheit [kg] | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 2,3 |
Magnetplatte [kg/m] | 2,1 | |||
Sensorik | ||||
Temperatursensor | LPTC-600; kompatibel zum KTY 84-130 | |||
Leitungsdaten und Motordaten | ||||
Außendurchmesser [mm] | 9 | |||
Aderquerschnitt | 4 x 1,0 mm² + 2 x AWG26 | |||
Minimaler statischer Biegeradius | 4 x Außendurchmesser | |||
Leitungslänge konfektioniert [m] | 0,5 | |||
Leitungslänge unkonfektioniert [m] | 1 | |||
Stecker | itec® | |||
Empfohlene Servoverstärker-Zuordnung | ||||
AX5000 | AX5x03 | AX5x03 | AX5x06 | AX5x06 |
AX8000 | AX8108/AX8206 | |||
Die Werte gelten für einen Linear Servomotor, montiert an einer Metallfläche, die mindestens der Motorgröße entspricht, bei einer Flächentemperatur von 20 °C | ||||