Auswahlkriterien
Die Connector-Boxen sind für den Betrieb mit Beckhoff Linearmotoren und Beckhoff Servoverstärkern ausgelegt. Die Auswahl der Connector-Box ist abhängig vom ausgelegten Motor mit Servoverstärker und ist der unten stehenden Tabelle zu entnehmen.
| Bestellangabe | an Servoverstärker | verwendbare Motortypen | 
|---|---|---|
| AL2250-0000 | AX2xxx | AL2003 – AL2830-0001 und AL2830-1000 AL3803 – AL3818-0000 | 
| AL2250-0001 | AX5xxx | AL2003 – AL2830-0001 und AL2830-1000 AL3803 – AL3818-0000 | 
| AL2250-0002 | AX8xxx | AL2003 – AL2830-0001 und AL2830-1000 AL3803 – AL3818-0000 | 
| AL2255-0001 | AX5xxx | AL2830-1001-0000 und AL2845-1000-0000 | 
| AL2256-0001 | AX5xxx | AL2845-1001-0000 | 
Weiterführende Informationen