Anschlussbeispiele
Linearmotoren mit Beckhoff Encoder (MES) und Connector-Box AL225x

AL2250-000x
| Leitung | AX2000 | AX2500 | AX5000 | AX8000 | 
|---|---|---|---|---|
| Motorleitung* | ZK4000-2111 | ZK4000-2711 | ZK4500-0023 | ZK4800-8023 | 
| Encoderleitung für MES oder Absolutwertgeber | ZK4000-2610 | ZK4000-2610 | ZK4510-0020 | --- | 
| Encoderleitung für EnDat 2.2 | --- | --- | --- | ZK4810-8020 | 
| Encoderleitung für Geber mit Nullimpuls | ZK4000-2610 | ZK4000-2610 | ZK4520-0020 | --- | 
AL2255-0001
| Leitung | AX5000 | 
|---|---|
| Motorleitung* | ZK4500-0023 | 
| Encoderleitung für MES oder Absolutwertgeber | ZK4510-0020 | 
| Encoderleitung für Geber mit Nullimpuls | ZK4520-0020 | 
AL2256-0001
| Leitung | AX5000 | 
|---|---|
| Motorleitung* | ZK4500-0017 | 
| Encoderleitung für MES oder Absolutwertgeber | ZK4510-0020 | 
| Encoderleitung für Geber mit Nullimpuls | ZK4520-0020 | 
Linearmotoren mit Beckhoff Encoder (MES) ohne Connector-Box

| Leitung | AX2000 | AX2500 | AX5000 | 
|---|---|---|---|
| Motorleitung* | ZK4000-2111 | ZK4000-2711 | ZK4500-0023 | 
| Thermoschutzkontaktleitung | ZK4000-2510 | ZK4000-2510 | ZK4540-0020 | 
| Encoderleitung für MES oder Absolutwertgeber | ZK4000-2610 | ZK4000-2610 | ZK4510-0020 | 
*Leitungsquerschnitt abhängig vom Motor- / Applikationsstrom