SP210 MC

Mechanische Daten

1-stufig

  • Übersetzung

3

4

5

7

8

10

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

97

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 64

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

56

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • N = 55 mm

139

94,30

76,90

61,50

61,50

53,10

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

960

1260

1141

1169

960

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

1200

2000

1700

1200

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

5900

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

2250

2500

3500

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

3400

6000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

12

11

8,40

5,60

3,60

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 4/Reduziert ≤ 2

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

400

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

30000

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

21000

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

3100

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

  • Übersetzung

16

20

25

28

32

35

40

50

64

70

100

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

96,5

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 57

  • Lebensdauer Lh [h]

>30000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

53

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • M = 48 mm

34,50

31,50

30,80

30

29,70

28,50

28,30

28,10

28

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

898

728

910

744

1344

929

787

984

960

1360

960

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

1680

1800

2000

1680

1920

1040

1300

1200

1700

1200

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

5900

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

3500

4500

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

6000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

3,40

3,10

2,90

2,60

2

1,80

1,60

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 5/Reduziert ≤ 4

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

400

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

30000

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

21000

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

3100

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben